Eaton xEffect Coffrets métalliques CS pour appareillage basse tension Platine de montage, percée, Galvanisée, pour HxL=800x600 mm
| Nom du produit |
Platine de montage xEffect CS Eaton
|
| Numéro de catalogue |
138700
|
| Code de modèle |
MPP-8060-CS
|
| EAN |
4015081354801
|
| Longueur du produit |
2 mm
|
| Hauteur du produit |
800 mm
|
| Largeur du produit |
600 mm
|
| Poids du produit |
15 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Type |
|
| Traitement de surface |
Galvanisé
|
| Protection de surface |
Galvanisé
|
| Matériel |
Acier
Steel plate |
| Fonction |
Perforé
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Utilisé avec |
Hauteur du coffret = 800 mm
Largeur du coffret = 600 mm Equipements intérieurs Accessoire CS |
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit?
0 800 336 858