Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

143979
Model Code: EP55NZM4K-OG

EP55NZM4K-OG. Circuit-breakers mounting unit NZM

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143979
Model Code
EP55NZM4K-OG
EAN
4015081405138
Product Length/Depth
112 mm
Product Height
750 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
2.92 kg
Compliances
RoHS conform

Delivery program

Amperage rating
1600 A
Number of poles
Four-pole

Technical Data - Mechanical

Number of switches
1

Additional information

Fitted with:
Cover
Plastic cover plate
Suitable for
Power circuit breaker
Switch disconnector

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.