Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

153033
Model Code: BPZ-MPL1650-1200

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Universal mounting plate for HxW=1650x1200mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
153033
Model Code
BPZ-MPL1650-1200
EAN
4015081497737
Product Length/Depth
28 mm
Product Height
1580 mm
Product Width
1088 mm
Product Weight
28.05 kg
Compliances
RoHS conform

Delivery program

Type
Additional equipment

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized
Mounting method
Floor standing distribution board
Mounting position
Vertical
Universal
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Suitable for width
1200 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.