Cartouche-fusible, ultra-rapide, 400 A, AC 500 V, 55 x 55 x 140 mm, aR, IEC, à indicateur
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170E2098
|
EAN |
5027590438292
|
UPC |
051712209021
|
Longueur du produit |
280 mm
|
Hauteur du produit |
65 mm
|
Largeur du produit |
175 mm
|
Poids du produit |
120.6 g
|
Conformité |
CE
Conformité RoHS EAC |
Certifications |
IEC 60269-4
|
Intensité du courant |
400 A
|
Tension nominale |
500 V
|
Type de tension |
AC/DC
|
Pertes de puissance |
80 W
|
Pouvoir de coupure |
220 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Taille de fusible |
Autre
|