Cartouche-fusible, ultra-rapide, 150 A, DC 4 000 V, dimensions compactes 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, à indicateur
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170E3936
|
EAN |
5996516006573
|
Longueur du produit |
416 mm
|
Hauteur du produit |
55 mm
|
Largeur du produit |
77 mm
|
Poids du produit |
1541 g
|
Conformité |
EAC
|
Certifications |
IEC
|
Intensité du courant |
150 A
|
Tension nominale |
4000 V
|
Pertes de puissance |
170 W
|
Pouvoir de coupure |
50 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Taille de fusible |
1*
|
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit?
0 800 336 858