Télécharger le document () de 20

170M3265
Model Code: FUSE 200A 690V 1*KN/110 AR UC

Cartouche-fusible, grande vitesse, 200 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de type K

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M3265
Code de modèle
FUSE 200A 690V 1*KN/110 AR UC
EAN
5027590446716
UPC
051712255493
Longueur du produit
305 mm
Hauteur du produit
65 mm
Largeur du produit
145 mm
Poids du produit
340.5 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL

Electrical data

Intensité du courant
200 A
Tension nominale
690 V
Type de tension
AC
Élimination (I2T)
15000 à 660 V
Pré-arc (I2T)
2200
Pertes de puissance
35 W
Pouvoir de coupure
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Taille de fusible
1*

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858