cartouche-fusible, ultra-rapide, 500 A, AC 690 V, dimensions compactes 1, 45 x 45 x 148 mm, aR, IEC, UL
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M3721
|
EAN |
5027590449731
|
UPC |
051712792219
|
Longueur du produit |
96 mm
|
Hauteur du produit |
50 mm
|
Largeur du produit |
170 mm
|
Poids du produit |
175 g
|
Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
Certifications |
Reconnu UL
Homologué CEI |
Intensité du courant |
500 A
|
Tension nominale |
690 V
|
Type de tension |
AC
|
Élimination (I2T) |
180000 à 660 V
|
Pré-arc (I2T) |
27000
|
Pertes de puissance |
70 W
|
Pouvoir de coupure |
200 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Taille de fusible |
1*
|
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit?
0 800 336 858