Cartouche-fusible, ultra-rapide, 700 A, AC 1 250 V, taille 2, 61 x 77 x 91 mm, aR, IEC, UL, témoin de fusion simple
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M5497
|
EAN |
5027590457439
|
UPC |
051712261449
|
Longueur du produit |
168 mm
|
Hauteur du produit |
80 mm
|
Largeur du produit |
124 mm
|
Poids du produit |
818 g
|
Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
Intensité du courant |
700 A
|
Tension nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Type de tension |
AC
|
Élimination (I2T) |
795000 à 1000 V, 1050000 à 1250 V
|
Pré-arc (I2T) |
160000
|
Pertes de puissance |
115 W
|
Pouvoir de coupure |
100 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Taille de fusible |
2
|
Équipé de : |
Indicateur pour micro de type K
|