Télécharger le document () de 20

170M6268
Model Code: FUSE 1500A 690V 3KN/110 AR UC

cartouche-fusible, ultra-rapide, 1500 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6268
Code de modèle
FUSE 1500A 690V 3KN/110 AR UC
EAN
5996516018767
UPC
051712793674
Longueur du produit
168 mm
Hauteur du produit
76 mm
Largeur du produit
95 mm
Poids du produit
986 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Reconnu UL
Homologué CEI

Electrical data

Intensité du courant
1500 A
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type de tension
AC
Élimination (I2T)
3100000 à 660 V
Pré-arc (I2T)
880000
Pertes de puissance
160 W
Pouvoir de coupure
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Taille de fusible
3

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858