Télécharger le document () de 20

170M6363

cartouche-fusible, ultra-rapide, 900 A, AC 690 V, taille 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6363
EAN
5996516019061
UPC
051712264006
Longueur du produit
78 mm
Hauteur du produit
123 mm
Largeur du produit
155 mm
Poids du produit
1287 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL

Electrical data

Intensité du courant
900 A
Tension nominale
690 V
Type de tension
AC
Élimination (I2T)
670000 à 660 V
Pré-arc (I2T)
100000
Pertes de puissance
120 W
Pouvoir de coupure
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Taille de fusible
3
Équipé de :
Indicateur pour micro de type K

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.