La photo est représentative
Download
Cartouche-fusible, ultra-rapide, 315 A, AC 1 250 V, taille 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, témoin de fusion simple
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M6738
|
| EAN |
5027590296311
|
| UPC |
051712265355
|
| Longueur du produit |
168 mm
|
| Hauteur du produit |
76 mm
|
| Largeur du produit |
95 mm
|
| Poids du produit |
1.298 g
|
| Conformité |
CE
Conformité RoHS EAC |
| Certifications |
IEC 60269-4
UL |
| Intensité du courant |
315 A
|
| Tension nominale |
1250 V
|
| Puissance nominale d’interruption |
100 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
58000 à 1000 V, 77500 à 1250 V
|
| Application |
protection par semi-conducteur
|
| Type de fusible |
Modèle nord-américain
Indicateur pour micro de type K FKE/115 Fente de localisation |
| Taille de fusible |
3
|
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit?
0 800 336 858