Télécharger le document () de 20

181043
Model Code: C22-D-R-K01-P5

Eaton Moeller® series C22 Bouton-poussoir, plat, à rappel, 1 O, câble (noir) avec connecteur M12A, tétrapolaire, 1 m, rouge, sans inscription, Collerette titane

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series C22 Pushbutton
Numéro de catalogue
181043
Code de modèle
C22-D-R-K01-P5
EAN
4015081759828
Longueur du produit
1060 mm
Hauteur du produit
60 mm
Largeur du produit
75 mm
Poids du produit
0.06 kg
Certifications 
CSA File No.: 165628
UL
UL 508
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1
CSA Class No.: 321103
CSA
CE
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
Notes de catalogue
Contacts avec fonction de sécurité, avec manœuvre positive d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1

Features & Functions

Couleur de la collerette
titane
Matériau de la collerette
Matière plastique
Forme
M12A
Plat
Classique
Type de raccordement électrique
Autre
Fonction
Manœuvre positive d'ouverture
Équipé de :
Collerette
Inscription
Sans inscription

General information

Longueur de câble
1 m
Matériau du câble
PUR
Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Type de connexion
câble (noir) avec connecteur M12A, tétrapolaire
Degré de protection
NEMA 12
IP67/IP69K
Longévité mécanique
5.000.000 manœuvres
Position de montage
Selon besoin
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Fréquence de fonctionnement
3600 manœuvres/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
RMQ compact solution
Catégorie de produit
RMQ compact solution
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
800 V AC
Résistance aux chocs
30 g, mécanique, durée de choc 11 ms
Couple de serrage
1 Nm, Connecteur mâle
2 Nm, Bague filetée
Type
Bouton-poussoir

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-30 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de stockage - min.
30 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Electrical rating

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
1 kA
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V
Courant assigné d'emploi AC-15, 24 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
3 A
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 4 A gG/gL, Fusible, Contacts

Actuator

Force de manœuvre
5 N
Couleur d'actionneur
Rouge
Diamètre de l’actionneur
29.7 mm
Fonction de l’actionneur
à rappel
Fonction touche
Course de l'actionneur et force d'activation (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Déplacement du bouton
5.7 mm

Contacts

Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 900 000 manœuvres de commutation déterminées statistiquement, à 17 V CC/7 mA : Contact O)
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
15 N
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
0

Exporter les spécifications du produit

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

0 800 336 858