Télécharger le document () de 20

196054
Model Code: XLSD3R1865

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, hinges right, HxW = 1800 x 650mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196054
Model Code
XLSD3R1865
EAN
9008790952180
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
642 mm
Product Weight
22.37 kg
Compliances
RoHS conform

Spécifications du produit

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.