Télécharger le document () de 20

196226
Model Code: XLPO4

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Separation, ACB/MCCB module, width 400mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196226
Model Code
XLPO4
EAN
9008790953842
Product Length/Depth
500 mm
Product Height
500 mm
Product Width
320 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform

Spécifications du produit

Construction type
Assembly kit
Surface finishing
Untreated
Color
Gray
Modular spacing
0 mm
Number of height units
0
RAL-number
7037
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Material
Plastic
Suitable for
Internal separation form 4a
Internal separation form 2b
Internal separation form 2a
Internal separation form 3b
Internal separation form 3a
Internal separation form 4b

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.