Télécharger le document () de 20

207225
Model Code: T5B-3-8228/I4

Inverseurs de marche T5B série Moeller® Eaton, T5B, 63 A, Montage en saillie, 3 Galette(s), Contacts: 5, 45 °, à rappel, avec position 0, avec retour automatique à 0 des deux côtés, 1>0<2, Numéro de dessin 8228

Spécifications générales

Nom du produit
Inverseur T5B Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
207225
Code de modèle
T5B-3-8228/I4
EAN
4015082072254
Longueur du produit
240 mm
Hauteur du produit
197 mm
Largeur du produit
160 mm
Poids du produit
1.303 kg
Certifications 
IEC/EN 60947-3
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA-C22.2 No. 94
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
UL 60947-4-1
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60204
CSA
CE
UL
Notes de catalogue
Courant nominal de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde

Features & Functions

Matériau du boîtier
Matière plastique
Fonction
Appareil complet dans un boîtier
Équipé de :
Position 0 (arrêt)
Rétraction à la position 0
Manette noire et plastron
Inscription
1>0<2
Nombre de pôles
3

General information

Degré de protection
IP65
NEMA 1
NEMA 12
Degré de protection (face avant)
IP65
NEMA 12
Longévité mécanique
500 000 manœuvres
Modèle
inverseur
Mode de pose
Montage en saillie
Position de montage
Telle que requise
Nombre de galettes
3
Fréquence de fonctionnement
1200 opérations/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Commutateurs de commande
Catégorie de produit
Commutateurs de commande
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Sécurité de l'isolation
440 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Adapté à
Montage au sol
Circuits de dérivation, utilisables pour la déconnexion des moteurs, (UL/CSA)
Fixation par l'avant
Angle de rotation
45 °
Type
inverseur

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Terminal capacities

Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (1 - 25) mm², embouts selon la norme DIN 46228
2 x (1,5 - 10) mm², embout selon la norme DIN 46228
Section raccordable (monobrin/flexible avec embout AWG)
12 - 4
Section raccordable (monobrin/multibrin)
1 x (2,5 - 25) mm²
2 x (2,5 - 16) mm²
Taille de vis
M6, Vis de borne
Couple de serrage
35,4 lb-in, Bornes à vis
4 Nm, Bornes à vis

Electrical rating

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
520 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
600 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
480 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
340 A
Courant assigné d'emploi (Ie)
63 A à AC-3, 400 V étoile-triangle
57,2 A à AC-3, 500 V étoile-triangle
29,4 A à AC-3, 690 V étoile-triangle
63 A à AC-3, 230 V étoile-triangle
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
41 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
33 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
63 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
63 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
33 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
23.8 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
63 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, interrupteurs de commande G/D = 50 ms
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
25 A
Courant de fonctionnement nominal DC-23A, 240 V
20 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
22 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
22 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
22 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle, à 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle à 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi étoile–triangle, à 500 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle 690 V, 50 Hz
22 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
63 A
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterrompu Iu est donné pour la section transversale max.

Short-circuit rating

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
2 kA
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
1,3 kA, Contacts, 1 seconde
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé)
100 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
10 kA, courant de court-circuit (UL/CSA)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
80 A gG/gL, Fusible, Contacts

Switching capacity

Charge max. admissible
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche)
2 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 25 % du facteur de marche)
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 240 V
6
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
63 A, Courant assigné ininterrompu max. (UL/CSA)
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
800 A
Tension par contact en série
60 V

Motor rating

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
3 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, monophasée
7.5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
15 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
10 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
15 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
40 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
40 HP

Contacts

Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres de commutation déterminées statistiquement, à 24 V CC, 10 mA)
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de contacts
5

Actuator

Fonction de l’actionneur
avec position 0
Fonction rappel des deux directions sur 0
à rappel
Type d’actionneur
poignée tournante courte

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
4.5 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
63 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

0 800 336 858