La photo est représentative
Download
Éléments filtrants de circuit de retour Eaton 01.E, 01.E 175.25VG.16.S.P, 25 VG, toile de fibre de verre (VG), 232 psi (16 bar), dimensions : 175
Nom du produit |
Élément filtrant du circuit de retour Eaton 01.E
|
Numéro de catalogue |
300160
|
Code de modèle |
01.E175.25VG.16.S.P.-
|
Longueur du produit |
166.5 mm
|
Poids du produit |
0.52 kg
|
Conformité |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
Certifications |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
Type d’élément filtrant |
Éléments filtrants du circuit de retour
|
Finesse de filtre |
25 VG
|
Type de média filrant |
Toile de fibre de verre (VG)
|
Matériau d’étanchéité |
nitrile
|
Dimensions nominales |
175
|
Résistance Delta P |
232 psi (16 bar)
|