Télécharger le document () de 20

370G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover with integral gasket, Sheet steel, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover with integral gasket
Catalog Number
370G
UPC
782274194523
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
5 in
Product Width
0.84 in
Product Weight
0.2 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
1"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.