Reset
Module d’extension de batterie Eaton 5PX Gen2 (EBM), 48 V, rack/tour, 2U
Nom du produit |
Module d’extension de batterie Eaton 5PX gén. 2
|
Numéro de catalogue |
5PXEBM48RT2UG2
|
Code de modèle |
Eaton 5PX EBM 48V RT2U G2
|
UPC |
743172104700
|
Longueur du produit |
448 mm
|
Hauteur du produit |
85.5 mm
|
Largeur du produit |
438 mm
|
Poids du produit |
27.8 kg
|
Conformité |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Conformité RoHS REACH UL 1778 CSA 22,2 |
Certifications |
CE
cTUVus EAC Cm UKCA Ukr RCM |
Type de Batterie |
Scellé, plomb-acide
|
Quantité de batteries |
12
|
Puissance de la batterie |
12 V / 9 Ah
|
Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max |
0
|
Contenu du colis |
|
Couleur |
Noir/argent
|
Kit de montage rack |
Oui
|
Type d'accessoires |
Batterie / accumulateur
|
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit?
0 800 336 858