Télécharger le document () de 20

5SC1500I

UPS Eaton 5SC, 1500 VA, 1050 W, entrée : C14, sorties : (8) C13, tour

Spécifications générales

Nom du produit
Alimentation sans interruption Eaton 5SC
Numéro de catalogue
5SC1500I
UPC
743172045171
Longueur du produit
410 mm
Hauteur du produit
210 mm
Largeur du produit
150 mm
Poids du produit
15.2 kg
Conformité
Marquage CE
TUV
Certifications 
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Additional information

Type de construction
Modèle autonome
Boîtier
noir
Contenu du colis
  • Câble USB
  • Câble série
  • (2) câbles IEC-IEC
  • guide de démarrage rapide
  • Consignes de sécurité
Phase (sortie)
1
Fonction arrêt automatique
Oui
Couleur
noir
Efficacité à charge maximale
97
Kit de montage rack
Non
Phase (entrée)
1

Battery

Type de Batterie
Sans entretien, sans acide (remplaçable)
Graphe d'autonomie
Remplacement de la batterie
Remplaçable par l’utilisateur
Quantité de batteries
3
Gestion des batteries
Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur), Protection contre les décharges profondes
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Autonomie prolongée de la batterie
non

Communication

Inclut la carte réseau
Non
Communication par bus de terrain
  • Port USB (conforme HID)
  • Port Série RS-232
Interface Ethernet
Non
Interface utilisateur
Écran LCD
Contact libre de potentiel
Non
Emplacement carte d’extension
non
Compatibilité logicielle
Protection électrique intelligente Eaton
Type d'interface
autre

Electrical input

Connexion d'entrée
C14
Tension nominale d’entrée
230V par défaut (220/230/240V)
Fréquence nominale
50-60 Hz
Plage de la tension d'entrée
184-276 V
Plage de fréquence d'entrée
45 à 55 Hz (système 50 Hz), 55 à 65 Hz (système 60 Hz)

Electrical output

Prise
(8) C13
Tension
230 V
Puissance
1 050 W
Facteur de puissance de sortie
0,7
Plage de tension de sortie
230 V (+6 %/-10 %)
Forme du signal de sortie
Onde sinusoïdale
Tension de sortie nominale
230V par défaut (220/230/240V)
Type d’alimentation
1
Topologie
Line-Interactive
Puissance en VA
1 500 VA

Environmental

Altitude
2000 m
Niveau de bruit
<40 dB à 1 mètre
Plage de température
0-90 % sans condensation
Humidité relative
0-90 % sans condensation

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.