Télécharger le document () de 20

5SC2200IRT

UPS Eaton 5SC, 2200 VA, 1980 W, entrée : C20, sorties : (8) C13, (1) C19, rack/tour, 2U

Spécifications générales

Nom du produit
Alimentation sans interruption Eaton 5SC
Numéro de catalogue
5SC2200IRT
UPC
743172088345
Longueur du produit
522 mm
Hauteur du produit
86.2 mm
Largeur du produit
441 mm
Poids du produit
26.5 kg
Conformité
Marquage CE
TUV
Certifications 
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Batterie

Type de Batterie
Sans entretien, sans acide (remplaçable)
Graphe d'autonomie
Remplacement de la batterie
Remplaçable par l’utilisateur
Quantité de batteries
4
Gestion des batteries
Méthode de charge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur), Protection contre les décharges profondes
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Autonomie prolongée de la batterie
non

Sortie électrique

Prise
(8) C13, (1) C19
Tension
230 V
Puissance
1980 W
Facteur de puissance de sortie
0,9
Plage de tension de sortie
230 V (+6%/-10%)
Forme du signal de sortie
Onde sinusoïdale
Tension de sortie nominale
230 V par défaut (220/230/240 V)
Type d’alimentation
1
Topologie
Line-Interactive
Puissance en VA
2200 VA

Entrée électrique

Connexion d'entrée
C20
Tension nominale d’entrée
230 V par défaut (220/230/240 V)
Fréquence nominale
50-60 Hz
Longueur du cordon d’entrée
1,8 m
Plage de la tension d'entrée
184-276 V
Plage de fréquence d'entrée
45 à 55 Hz (système 50 Hz), 55 à 65 Hz (système 60 Hz)

Communications

Inclut la carte réseau
Non<
Communication par bus de terrain
  • Port USB (conforme HID)
  • Port Série RS-232
  • 1 mini-bornier pour la fonction marche-arrêt et la mise hors tension à distance
  • Contacts secs (2 sorties par optocoupleur, RJ)
Interface Ethernet
Non<
Interface utilisateur
Afficheur à cristaux liquides
Contact libre de potentiel
Oui
Emplacement carte d’extension
Un slot pour carte de communication en option
Compatibilité logicielle
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
Type d'interface
autre

Environnement

Altitude
3 000 m
Niveau de bruit
<40 dB à 1 mètre
Plage de température
0-90 % sans condensation
Humidité relative
0-90 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires

Type de construction
Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
Boîtier
noir
Contenu du colis
  • Câble d'entrée
  • Kit de montage rack
  • Système de verrouillage de câble
  • Câble USB
  • Câble série
  • (2) câbles IEC-IEC
  • guide de démarrage rapide
  • Consignes de sécurité
Phase (sortie)
1
Fonction arrêt automatique
Oui
Couleur
noir
Efficacité à charge maximale
97
Kit de montage rack
Oui
Phase (entrée)
1

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.