Télécharger le document () de 20

6GN02
Model Code: 6A 400V GAUGE RING 1706-006

Gauge piece, LV, 6 A, AC 400 V, D02, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 screw cap guage piece
Catalog Number
6GN02
Model Code
6A 400V GAUGE RING 1706-006
EAN
5027590486255
Product Length/Depth
7.9 mm
Product Height
16.6 mm
Product Width
16.6 mm
Product Weight
12.5 g
Compliances
CE

Electrical data

Amperage Rating
6 A

Product specifications

Application
E18

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858