Télécharger le document () de 20

907859
Model Code: T3-10-SOND*/E

Eaton Moeller® series T3 Commutateur spécial, T3, 32 A, montage encastré, 10 Galette(s)

Spécifications générales

Nom du produit
Commutateur spécial T3 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
907859
Code de modèle
T3-10-SOND*/E
Longueur du produit
183 mm
Hauteur du produit
54 mm
Largeur du produit
61 mm
Poids du produit
0.526 kg
Certifications 
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
VDE 0660

General information

Degré de protection
NEMA 12
Degré de protection (face avant)
IP65
Longévité mécanique
500.000 opérations
Mode de pose
Montage encastré 
Position de montage
Sur demande
Nombre de galettes
10
Fréquence de fonctionnement
1200 manœuvres/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Commutateur spécial
Catégorie de produit
Commutateur spécial
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Sécurité de l'isolation
440 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Adapté à
Montage avant à 4 trous

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Sections raccordables
1 x (1 - 6) mm², âme massive ou multibrins
2 x (0,75 - 4) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², âme massive ou multibrins
1 x (0,75 - 4) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
Taille de vis
M4, borne à vis
Couple de serrage
1,6 Nm, Bornes à vis

Electrical rating

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
260 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
260 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
240 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
170 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
23.7 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
23.7 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
32 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
32 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
26.4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
17 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, interrupteurs de commande G/D = 50 ms
20 A
Courant assigné d'emploi (Ie) DC-21, 240 V
1 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
12 A
Courant de fonctionnement nominal DC-23A, 240 V
5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 220/230 V
32 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 380/400 V
32 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 500 V
32 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 690 V
25.5 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle, à 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle à 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi étoile–triangle, à 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle 690 V, 50 Hz
22 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
32 A
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterr. Iu est spécifié pour section raccordable max.

Short-circuit rating

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
1 kA
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
0,65 kA
650 A, Contacts, 1 seconde
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
35 A gG/gL, Fusible, Contacts

Switching capacity

Charge max. admissible
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche)
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
1,3 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 60 % du facteur de marche)
Nombre de contacts en série DC-21A, 240 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 240 V
5
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
320 A
Tension par contact en série
60 V

Contacts

Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres, détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0

Actuator

Couleur de l'actionneur
Noir
Type d’actionneur
Poignée rotative

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
1.1 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
1.1 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
32 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

0 800 336 858