Télécharger le document () de 20

ATR, 1/2X72 AL

Eaton B-Line series all threaded rod, 72" H x 0.5" D, Steel, 1350 Lbs load cap, 13" thread length

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series all threaded rod
Catalog Number
ATR, 1/2X72 AL
UPC
799038766971
Product Height
72 in
Product Weight
2.47 lb
Certifications
Not Applicable

Model

Thread length
13 in
Type
All threaded rod cut to length

Load rating/capacity

Load capacity
1350 lb

Material/finish

Material
Steel

Exporter les spécifications du produit

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ces produits ?

0 800 336 858