La photo est représentative
Download
Cartouches à disques empilés Eaton BECODISC BS, B04S, 12, 16 Z, 1,9 m², silicone, adaptateur plat, plaque filtrante en profondeur BECO Steril S 40, 0,4 µm
| Nom du produit |
Cartouches à disques empilés Eaton BECODISC BS
|
| Numéro de catalogue |
B04S62SF
|
| Longueur du produit |
276 mm
|
| Poids du produit |
5.5 kg
|
| Conformité |
EC 1935/2004
EU 10/2011 FDA 21CFR |
| Certifications |
GMO
Kosher ISO 9001 |
| Code d’adaptateur |
[ETIM] Nombre de prises de courant avec mise à la terre
|
| Taux de rétention |
0,4 µm
|
| Puissance d’éclatement humide |
> 50 kPa
|
| Type de plaque filtrante en profondeur |
BECO Steril 40
|
| Matériau de moulage de bord |
Polypropylène
|
| Matériau du joint/joint torique |
Silicone
|
| Type de rétention |
Nominal
|
| Teneur en cendre |
49 %
|
| Surface de filtre |
1.9 m²
|
| Nombre de cellules |
16
|
| Épaisseur |
3.8 mm
|
| Débit d’eau à delta P (100 kPa l/m²/min) |
69 m²
|
| Taille |
12
|
| Hauteur globale avec double adaptateur de joint torique |
329 mm
|
| Hauteur globale avec adaptateur plat |
276 mm
|
| Adaptateur |
Adaptateur plat
|