Télécharger le document () de 20

EBF1330M1

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Fuse rail, low voltage, 250 A, AC 690 V, NH1, 3P, IEC, 185 mm busbar, screw terminals with M10 Screws

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBF1330M1
EAN
5027590335515
Product Length/Depth
675 mm
Product Height
162 mm
Product Width
103 mm
Product Weight
2497 g
Compliances
CE
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2

Electrical rating

Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
Busbar

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858