Télécharger le document () de 20

ELP650FR

UPS Eaton Ellipse PRO FR, 650 VA, 400 W, entrée : C14, sorties : (3) françaises, (1) françaises - ondes de choc uniquement, tour

Spécifications générales

Nom du produit
UPS (onduleur) Eaton Ellipse PRO
Numéro de catalogue
ELP650FR
UPC
743172437198
Longueur du produit
82 mm
Hauteur du produit
260 mm
Largeur du produit
285 mm
Poids du produit
6.6 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Additional information

Type de construction
Modèle autonome
Contenu du colis
  • Câble d'entrée
  • Câble USB
  • Manuel de l'utilisateur
  • Consignes de sécurité
Phase (sortie)
1
Fonction arrêt automatique
Oui
Couleur
noir
Efficacité à charge maximale
97
Kit de montage rack
Non
Phase (entrée)
1
Protection contre les surtensions
Oui

Battery

Type de Batterie
Scellé, plomb-acide
Graphe d'autonomie
Remplacement de la batterie
Remplaçable par l’utilisateur
Quantité de batteries
1
Gestion des batteries
Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
Puissance de la batterie
12V / 7Ah
Autonomie prolongée de la batterie
Non

Communication

Inclut la carte réseau
Non
Communication par bus de terrain
Port USB (compatible HID)
Interface Ethernet
Non
Interface utilisateur
Écran LCD (statut et mesures de l’onduleur, configuration des paramètres de l’onduleur)
Contact libre de potentiel
Non
Emplacement carte d’extension
Non
Compatibilité logicielle
Eaton UPS Companion (permet d’arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l’onduleur)
Type d'interface
USB

Electrical input

Connexion d'entrée
Contact de protection (SCHUKO)
Tension nominale d’entrée
230V par défaut (220/230/240V)
Fréquence nominale
50/60 Hz
Longueur du cordon d’entrée
1,5 m
Plage de la tension d'entrée
165-285 V (réglable à 150-285 V)
Plage de fréquence d'entrée
46-70 Hz

Electrical output

Prise
(3) françaises, (1) françaises - ondes de choc uniquement
Tension
230 V
Puissance
400 W
Facteur de puissance de sortie
0,6
Plage de tension de sortie
176-284 V
Tension de sortie nominale
230V par défaut (220/230/240V)
Type d’alimentation
1
Topologie
Line-Interactive
Puissance en VA
650 VA

Environmental

Altitude
2000 m
Niveau de bruit
<25 dB à 1 mètre
Plage de température
0° à 35°C
Humidité relative
0-85 % sans condensation

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.