La photo est représentative
Download
Poche filtrante Eaton DURAGAF, PEXL-50-P02H-20L, taille 02 : Ø 7 x 32” L (180 x 810 mm), polyester, 50 µm, nominal
Nom du produit |
Filtre à manche Eaton DURAGAF
|
Numéro de catalogue |
F5845809
|
Code de modèle |
PEXL-50-P02H-20L
|
Longueur du produit |
810 mm
|
Poids du produit |
0.25 kg
|
Certifications |
Kosher
Halal ISO 9001 |
Type de capacité |
Haute capacité
|
Type de construction |
soudé
|
Matériau de couche de couverture |
lisse
|
Type de matériau du filtre |
polyester
|
Type de média filrant |
Feutre à l’aiguille
|
Taux de rétention |
50,0 µm
|
Température de service - max |
150 °C
|
Débit - max. |
30 m³/h
|
Zone de filtrage |
0.48 m²
|
Emballage |
20 poches/boîte
|