Télécharger le document () de 20

FIG 23-2-1/2-2HL-PGL

Eaton B-Line series TOLCO double fastener strap, 5.3750" H x 2.97" L x 1.1875" W, Steel, 2.5" max pipe size, Side mount

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series TOLCO double fastener strap
Catalog Number
FIG 23-2-1/2-2HL-PGL
UPC
782051712049
Product Length/Depth
2.97 in
Product Height
5.375 in
Product Width
1.1875 in
Product Weight
0.22 lb
Certifications
UL Listed

Spécifications du produit

Type
Hanger for CPVC plastic pipe double fastener strap
Material
Steel
Mounting method
Side mount
Pipe size - max
2.5 in

Exporter les spécifications du produit

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ces produits ?

0 800 336 858