La photo est représentative
Download
Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m, Pictogramme, FDX08-040-3 T28, Porte pour personne à mobilité réduite et flèche vers la gauche
| Nom du produit |
Pictogramme d’éclairage de sécurité Eaton
|
| Numéro de catalogue |
FT2EWEC-PICTO-DML
|
| Code de modèle |
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 L
|
| EAN |
3660191810696
|
| Longueur du produit |
211 mm
|
| Hauteur du produit |
0.175 mm
|
| Largeur du produit |
107.3 mm
|
| Poids du produit |
0.003 kg
|
| Conformité |
CE marking
|
| Distance de visibilité |
20 m
|
| Modèle |
Étiquette/feuille à encliqueter
|
| Signification du pictogramme |
Chemin d'évacuation
|
| Épaisseur de matériau |
0.175 mm
|
| Bilatéral |
Non
|
| Direction |
Gauche
|
| Nombre de côtés |
Simple face
|
| Marque de produits |
Eaton
|
| Compatibilité |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |