La photo est représentative
Download
Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, Pictogramme, ISO7010-E003, Premiers secours
Nom du produit |
Pictogramme d’éclairage de sécurité Eaton
|
Numéro de catalogue |
FT3EWEC-PICTO-CR
|
Code de modèle |
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E003 CR
|
EAN |
3660191811082
|
Longueur du produit |
306 mm
|
Hauteur du produit |
0.175 mm
|
Largeur du produit |
159.9 mm
|
Poids du produit |
0.007 kg
|
Conformité |
CE marking
|
Distance de visibilité |
30 m
|
Modèle |
Étiquette/feuille à encliqueter
|
Signification du pictogramme |
Autre
|
Épaisseur de matériau |
0.175 mm
|
Bilatéral |
Non
|
Direction |
Aucun
|
Nombre de côtés |
Simple face
|
Marque de produits |
Eaton
|
Compatibilité |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |