Télécharger le document () de 20

FT3EWEC-PICTO-DMU
Model Code: FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 U

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, Pictogramme, FDX08-040-3 T28, Porte pour personne à mobilité réduite et flèche vers le haut

Spécifications générales

Nom du produit
Pictogramme d’éclairage de sécurité Eaton
Numéro de catalogue
FT3EWEC-PICTO-DMU
Code de modèle
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 U
EAN
3660191815585
Longueur du produit
306 mm
Hauteur du produit
0.175 mm
Largeur du produit
159.9 mm
Poids du produit
0.007 kg
Conformité
CE marking

Spécifications du produit

Distance de visibilité
30 m
Modèle
Étiquette/feuille à encliqueter
Signification du pictogramme
Chemin d'évacuation
Épaisseur de matériau
0.175 mm
Bilatéral
Non
Direction
Droit/vers le haut
Nombre de côtés
Simple face
Marque de produits
Eaton
Compatibilité
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW

Exporter les spécifications du produit