Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

HDD240-0206
Model Code: HDD240.10VG.30.E.P.-.FS.7.-.-.AE.70.2,5

Filtre haute pression duplex Eaton HDD, HDD240.10VG.30.E.P.-.FS.7.-.-.AE.70.2,5, 10 VG, toile de fibre de verre (VG), nitrile, 4 538 psi (315 bar), sans bypass

Spécifications générales

Nom du produit
Filtre haute pression duplex Eaton HDD
Numéro de catalogue
HDD240-0206
Code de modèle
HDD240.10VG.30.E.P.-.FS.7.-.-.AE.70.2,5
Longueur du produit
287.13 mm
Hauteur du produit
457 mm
Largeur du produit
330 mm
Poids du produit
39.91 kg
Conformité
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU
AD 2000

Spécifications du produit

Type de connexion
Flasque ANSI/SAE 1 1/2
Type de filtre
Filtre haute pression
Filtre duplex
Matériel
acier carbone
EN-GJS-400-18-LT
Taux de rétention
10,0 µm
Application
Pour fonctionnement continu Montage par aspiration, pression ou circuits de retour
Spécification
Norme
Homologation
Sans objet
Finesse de filtre
10 VG
Type de média filrant
Toile de fibre de verre (VG)
Groupe de fluide (DGRL2014/68/UE)
2
Type de voyant
Électrique/visuel
Matériau d’étanchéité
nitrile
Taux d’affaissement élément filtrant
435 psi (30 bar)
Température de service - max
100 °C
Température de fonctionnement - min
-10 °C
Options de configuration soupape
Sans bypass
Pression de service - max.
4 538 psi (315 bar)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.