Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Q2127706

Plaque filtrante Eaton BECOPAD, BECOPAD 270, 0,5 - 0,7 µm, 1 005 x 2 020 mm, avec coupe sur carton

Spécifications générales

Nom du produit
Plaque filtrante Eaton BECOPAD
Numéro de catalogue
Q2127706
Longueur du produit
2020 mm
Hauteur du produit
3.9 mm
Largeur du produit
1005 mm
Poids du produit
2.28 kg
Conformité
EC 1935/2004
FDA 21CFR
BfR XXXVI/1
Certifications 
ISO 9001
GMO
Kosher

Spécifications du produit

Puissance d’éclatement humide
> 150 kPa
Type de matériau du filtre
Pure cellulose
Type de rétention
Nominal
Teneur en cendre
Inférieure à 1 %
Épaisseur
3.9 mm
Débit d’eau à delta P (100 kPa l/m²/min)
135 m²
Depth filter sheet type
BECOPAD 270
Taux de rétention
0,5 - 0,7 µm

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.