Télécharger le document () de 20

RSFB636WH

Fusebank, low voltage, 63 A, AC 690 V, BS, 6 way, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RSFB636WH
EAN
5996516028469
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
361 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
2979 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Electrical data

Amperage Rating
63 A

Product specification

Number of poles
Single-pole

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.