Télécharger le document () de 20

SCRW,HHC 1/2X2 SS4

Eaton B-Line series hex head screw, 0.5" H x 2.3640" L x 0.8660" W, Steel, Stainless steel type 304

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series hex head screw
Catalog Number
SCRW,HHC 1/2X2 SS4
UPC
781011024260
Product Length/Depth
2.364 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.866 in
Product Weight
0.132 lb
Certifications
Not Applicable

Model

Product Category
Hardware
Type
Hex head cap screws

Material/finish

Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel

Exporter les spécifications du produit

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ces produits ?

0 800 336 858