Armoire rack SmartRack ultra-résistante 45U extra-profonde et extra-large pour serveurs IA, Blanc
| Nom du produit |
Eaton SmartRack heavy-duty enclosure
|
| Numéro de catalogue |
SRH453254W
|
| UPC |
037332290236
|
| Longueur du produit |
57.91 in
|
| Hauteur du produit |
84.86 in
|
| Largeur du produit |
31.5 in
|
| Poids du produit |
581 lb
|
| Conformité |
Marquage CE
EIA-310-E RoHS UKCA |
| Certifications |
UL 2416
UL 62368-1 |
| Couleur |
Blanc
|
| Capacité de charge dynamique |
3500 lb
|
| Capacité de charge statique |
5000 lb
|
| Matériel |
Acier
|
| Nombre d’unités rack |
45U
|
| Contenu du colis |
|
| Profondeur d’appareil maximale |
54 Inch
|
| Poids supporté en position fixe |
5000 Pound
|