La photo est représentative
Download
Crépine de panier modèle 53 Eaton BTX jusqu’à 4 po, duplex, 2#53 BTX NPT CI AVEC SIÈGES EN TÉFLON, moulée, fonte, 13,8 bar, filetage femelle NPT 2
| Nom du produit |
Eaton Model 53BTX Basket Strainer
|
| Numéro de catalogue |
ST053020AT46TS
|
| Longueur du produit |
441 mm
|
| Hauteur du produit |
394 mm
|
| Largeur du produit |
254 mm
|
| Poids du produit |
71 kg
|
| Certifications |
CRN Stamp
ABS |
| Configuration |
Crépine duplex
|
| Style fabrication |
Coulé
|
| Nombre de paniers |
2
|
| Matériau d’étanchéité |
NBR
|
| Pression de conception - max. |
13.8 bar
|
| Type de raccordement (entrée/sortie) |
Filetage NPT femelle
|
| Matériel |
fonte
|
| Dimensions de raccordement (entrée/sortie) |
2 po
|