La photo est représentative
Download
Crépine de panier modèle 72 Eaton, simplex, 8#72 150#FF BRZ B62 ou B148 ALLOY 954, moulée, bronze, 13,8 bar, flasque DIN 8
Nom du produit |
Crépine de panier modèle 72 Eaton
|
Numéro de catalogue |
ST0720800F1C
|
Longueur du produit |
273 mm
|
Hauteur du produit |
1029 mm
|
Largeur du produit |
686 mm
|
Poids du produit |
272 kg
|
Certifications |
CRN Stamp
ABS |
Configuration |
Crépine simplex
|
Dimensions de raccordement (entrée/sortie) |
8 po
|
Style fabrication |
Coulé
|
Nombre de paniers |
1
|
Matériau d’étanchéité |
NBR
|
Type de raccordement (entrée/sortie) |
Flasque DIN
|
Pression de conception - max. |
13.8 bar
|
Matériel |
bronze
|