Télécharger le document () de 20

STN228-11/4ZN

Eaton B-Line series Twirl-Nut stud nut, 0.8250" H x 1.25" L x 1.6250" W, Steel, Electro-plated, 3/8”-16 bolt size, 1100 lbs load rating

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series Twirl-Nut stud nut
Catalog Number
STN228-11/4ZN
UPC
781011414931
Product Length/Depth
1.25 in
Product Height
0.825 in
Product Width
1.625 in
Product Weight
0.132 lb
Certifications
Not Applicable

Model

Bolt/thread/rod size
3/8”-16
Product Category
Channel nuts
Type
Stud twirl-nut

Load rating/capacity

Load rating (pull out strength)
1100 lbs

Material/finish

Finish
Electro-plated
Material
Steel

Exporter les spécifications du produit

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ces produits ?

0 800 336 858