Télécharger le document () de 20

XCI3025121
Model Code: GM Home & Building Floor mounting double

Eaton Green Motion Building, Eaton Green Motion Home, Montage au sol, Double station, IK10, acier inoxydable

Spécifications générales

Nom du produit
Équipements complémentaires Eaton Green Motion
Numéro de catalogue
XCI3025121
Code de modèle
GM Home & Building Floor mounting double
EAN
3553340301193
Longueur du produit
181 mm
Hauteur du produit
280 mm
Largeur du produit
1500 mm
Poids du produit
12.4 kg
Conformité
UKCA
Certifications 
CE

Spécifications du produit

Type d’accessoire/pièce de rechange
Base

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.