Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Glossaire

Les secteurs de l'énergie et du bâtiment utilisent de nombreux termes techniques et acronymes, souvent d'origine anglaise. Ce glossaire a été conçu pour vous aider à mieux les comprendre grâce à des traductions en français et des définitions simples et claires.

Comprendre les termes clés

Retrouvez ici les principaux termes utilisés dans nos solutions, nos documentations et nos contenus afin de faciliter votre recherche d'information et votre compréhension des sujets techniques. Ce glossaire est mis à jour régulièrement ; pensez à l’enregistrer dans vos favoris.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

AFDD :

(Dispositif de détection d’arc électrique en français)

Un AFDD, ou Arc Fault Detection Device, est un dispositif qui détecte certains défauts d’arc électrique dans une installation. Il analyse les signaux du circuit afin d’identifier des anomalies susceptibles de provoquer un départ de feu. Il complète les protections électriques traditionnelles.

Pourquoi est-ce important ? La détection des défauts d’arc réduit les risques d’incendie d’origine électrique. Dans les bâtiments résidentiels ou tertiaires, cette fonction renforce la protection des occupants, des biens et des installations.

Arc flash :

(Arc électrique en français)

Un arc électrique est un phénomène dangereux provoqué par un défaut ou une rupture d’isolement. Il peut générer une chaleur intense, une forte luminosité, une onde de pression et des projections. Il représente un risque majeur pour les personnes et les équipements.

Pourquoi est-ce important ? La maîtrise du risque d’arc électrique protège les intervenants et limite les dommages matériels. Elle contribue à réduire les arrêts imprévus et à sécuriser les opérations de maintenance.

ATS :

(Inverseur de source automatique en français)

Un ATS, ou Automatic Transfer Switch, permet de basculer automatiquement une charge d’une source électrique principale vers une source de secours. Il est utilisé lorsque la continuité d’alimentation est prioritaire. Il peut être intégré dans des architectures avec groupe électrogène, onduleur ou source redondante.

Pourquoi est-ce important ? L’inversion automatique de source réduit les interruptions électriques lors d’une défaillance. Elle est essentielle pour les bâtiments critiques, les infrastructures informatiques, la santé et les sites industriels.

BAEH :

(Bloc autonome d’éclairage d’habitation)

Un BAEH est un dispositif d’éclairage destiné à certains bâtiments d’habitation ou locaux à sommeil. Il fournit un éclairage de remplacement en cas de coupure secteur. Il contribue à maintenir une visibilité minimale pour les occupants.

Pourquoi est-ce important ? Le BAEH est nécessaire lorsque la continuité d’exploitation ou l’orientation des occupants doit être assurée après une perte d’alimentation. Il répond à des besoins spécifiques distincts de l’éclairage d’évacuation.

BAES :

(Bloc autonome d’éclairage de sécurité)

Un BAES assure un éclairage de sécurité lors d’une coupure d’alimentation. Il facilite le repérage des issues, des cheminements d’évacuation et des équipements de sécurité. Il existe sous forme de blocs d’évacuation, d’ambiance ou de solutions adaptées à différents bâtiments.

Pourquoi est-ce important ? Le BAES permet l’évacuation des occupants en cas d’urgence et contribue à la conformité réglementaire. Il réduit les risques liés à une perte de visibilité dans les établissements recevant du public ou les bâtiments professionnels.

Big data :

(Mégadonnées en français)

Les mégadonnées désignent de très grands volumes de données générées rapidement et sous différents formats. Leur analyse permet d’identifier des tendances, de détecter des anomalies et d’améliorer les décisions. Elles sont souvent exploitées avec des outils d’analyse avancée ou d’intelligence artificielle.

Pourquoi est-ce important ? Les mégadonnées améliorent la maintenance, l’efficacité énergétique et le pilotage des infrastructures. Elles rendent les bâtiments, sites industriels et centres de données plus prévisibles et mieux optimisés.

BIM :

(Modélisation des informations du bâtiment en français)

Le BIM repose sur une maquette numérique qui regroupe les informations techniques d’un bâtiment. Il accompagne la conception, la coordination, la construction et parfois l’exploitation. Il facilite le travail collaboratif entre les différents acteurs du projet.

Pourquoi est-ce important ? Le BIM réduit les erreurs de conception, limite les reprises et améliore la coordination entre bureaux d’études, installateurs et exploitants. Il accélère la livraison de projets plus fiables et mieux documentés.

BSMS :

(Building Safety Management System en français)

Un BMS, ou Building Management System, supervise et pilote les équipements techniques d’un bâtiment. Il peut couvrir chauffage, ventilation, climatisation, éclairage, énergie ou sécurité selon le périmètre. Il centralise les données pour faciliter l’exploitation.

Pourquoi est-ce important ? La supervision continue des équipements de sécurité réduit les délais de réaction en cas de défaut. Elle améliore la disponibilité des systèmes et renforce le niveau de sécurité global du bâtiment.

Case study :

(Étude de cas en français)

Une étude de cas présente un projet réel, son contexte, les défis rencontrés, la solution mise en œuvre et les résultats obtenus. Elle illustre l’utilisation concrète d’un produit, d’un service ou d’un système dans une situation client. Elle peut servir de retour d’expérience.

Pourquoi est-ce important ? Les études de cas donnent des preuves concrètes de performance et d’usage. Elles aident les décideurs à se projeter dans des situations comparables et à évaluer la pertinence d’une solution.

Cloud :

(Cloud / informatique en nuage en français)

Le cloud permet d’accéder à des ressources informatiques à distance via un réseau. Il peut fournir stockage, applications, puissance de calcul ou services numériques sans gestion directe de l’infrastructure physique. Il repose souvent sur des centres de données distribués.

Pourquoi est-ce important ? Le cloud soutient la transformation numérique des organisations. Il augmente les besoins en infrastructures fiables, sécurisées, efficaces et capables de garantir la continuité des services.

CMSI :

(Centralisateur de mise en sécurité incendie)

Un CMSI pilote les fonctions de mise en sécurité incendie d’un bâtiment. Il peut commander le compartimentage, le désenfumage, l’évacuation ou d’autres dispositifs actionnés. Il s’intègre dans l’architecture globale du système de sécurité incendie.

Pourquoi est-ce important ? Coordonne automatiquement les fonctions de sécurité du bâtiment lors d'un incendie afin de protéger les occupants et limiter la propagation du sinistre.

Data center :

(Centre de données en français)

Un data center est une infrastructure qui héberge les équipements nécessaires aux services numériques. Il rassemble serveurs, stockage, réseau, alimentation électrique, refroidissement et supervision. Sa conception vise la disponibilité, la performance et la sécurité.

Pourquoi est-ce important ? Les centres de données sont indispensables au cloud, à l’intelligence artificielle, aux applications critiques et aux services connectés. Leur résilience et leur efficacité énergétique conditionnent la continuité des usages numériques.

DCIM - Data Center Infrastructure Management :

(Gestion de l’infrastructure de centre de données en français)

Le DCIM regroupe des outils permettant de superviser l’infrastructure physique d’un centre de données. Il couvre la capacité, l’alimentation électrique, le refroidissement, les équipements informatiques et les conditions environnementales. Il donne une vision centralisée de l’exploitation.

Pourquoi est-ce important ? Le DCIM améliore la disponibilité, la planification des capacités et l’efficacité énergétique. Il réduit les risques d’interruption et facilite l’exploitation des environnements critiques.

ECS :

(Équipement de contrôle et de signalisation)

Un ECS reçoit les informations de détection incendie et signale l’état du système. Il permet d’identifier une alarme, un défaut ou une zone concernée selon l’architecture du SSI. Il constitue un élément majeur de la chaîne de sécurité incendie.

Pourquoi est-ce important ? L’ECS permet une lecture rapide des événements incendie et défauts système. Il soutient la réaction des équipes de sécurité et la coordination avec les fonctions de mise en sécurité.

Edge computing :

(Informatique en périphérie en français)

L’edge computing consiste à traiter les données au plus près de leur lieu de production ou d’utilisation. Il réduit la dépendance à un centre de données distant pour certaines opérations. Il améliore la réactivité des applications critiques ou connectées.

Pourquoi est-ce important ? Le traitement en périphérie réduit la latence et améliore la continuité locale. Il est essentiel pour l’industrie, les bâtiments intelligents, l’IoT et les usages nécessitant une réponse rapide.

ESG :

(Environnement, social et gouvernance en français)

L’ESG regroupe des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance utilisés pour évaluer la performance extra-financière d’une organisation. Il couvre des sujets comme le climat, l’énergie, la sécurité, la responsabilité sociale, l’éthique et la transparence. Il complète les indicateurs financiers traditionnels.

Pourquoi est-ce important ? L’ESG structure les attentes des clients, investisseurs et parties prenantes. Il favorise des décisions plus responsables et une meilleure maîtrise des risques non financiers.

Gateway :

(Passerelle en français)

Une passerelle permet à plusieurs systèmes ou réseaux de communiquer entre eux. Elle peut convertir des protocoles, transférer des données ou connecter des équipements vers une plateforme de supervision. Elle est fréquente dans les bâtiments connectés et l’industrie.

Pourquoi est-ce important ? La passerelle facilite l’intégration de systèmes hétérogènes. Elle permet la collecte de données, la supervision centralisée et l’automatisation dans les environnements techniques complexes.

GPU :

(Processeur graphique en français)

Un GPU est un composant conçu pour effectuer rapidement de nombreux calculs en parallèle. D’abord utilisé pour l’affichage graphique, il est aujourd’hui central pour l’intelligence artificielle, la simulation et l’analyse de données massives. Il exige une alimentation et un refroidissement adaptés.

Pourquoi est-ce important ? Les GPU accélèrent les usages d’intelligence artificielle et de calcul haute performance. Leur déploiement augmente les besoins de puissance, de refroidissement et de fiabilité dans les centres de données.

Grid-interactive :

(Interactif avec le réseau en français)

Une solution interactive avec le réseau peut ajuster son fonctionnement selon l’état du réseau électrique. Elle peut échanger des informations, moduler sa consommation ou contribuer à des services de flexibilité. Elle s’inscrit dans une gestion dynamique de l’énergie.

Pourquoi est-ce important ? L’interaction avec le réseau renforce la flexibilité énergétique et la stabilité électrique. Elle facilite l’intégration des renouvelables et soutient la résilience des infrastructures critiques.

Grid-to-Chip :

(Du réseau jusqu’à la puce en français)

L’expression « du réseau jusqu’à la puce » décrit l’ensemble de la chaîne énergétique nécessaire au fonctionnement d’un centre de données. Elle couvre tous les équipements et systèmes situés entre l’arrivée de l’électricité sur le site et l’alimentation finale des processeurs, GPU et composants informatiques. Cette approche englobe la distribution électrique, la conversion de puissance, le stockage d’énergie, la protection des installations, le refroidissement et la supervision.

Pourquoi est-ce important ? L’augmentation des charges liées à l’intelligence artificielle, au calcul haute performance et aux centres de données de nouvelle génération impose une maîtrise complète de la chaîne énergétique. Une approche « Grid-to-Chip » contribue à maximiser la disponibilité des infrastructures, améliorer l’efficacité énergétique, réduire les pertes électriques et garantir une alimentation fiable jusqu’aux composants les plus critiques.

GTB :

(Gestion technique du bâtiment)

La GTB regroupe les systèmes permettant de superviser, piloter et optimiser les équipements techniques d’un bâtiment. Elle peut couvrir chauffage, ventilation, climatisation, éclairage, énergie ou sécurité. Elle centralise les données pour améliorer l’exploitation.

Pourquoi est-ce important ? La GTB améliore l’efficacité énergétique, le confort et la maintenance. Elle transforme un bâtiment classique en bâtiment mieux piloté et plus réactif aux usages.

GTC :

(Gestion technique centralisée)

La GTC centralise la surveillance et le pilotage d’un ou plusieurs équipements techniques. Elle peut être plus limitée qu’une GTB selon le périmètre, par exemple sur un lot ou une fonction précise. Elle facilite le contrôle à distance ou centralisé.

Pourquoi est-ce important ? La GTC simplifie l’exploitation quotidienne et accélère la détection des anomalies. Elle permet d’optimiser les réglages et de réduire les interventions inutiles.

HMI / IHM :

(Interface homme-machine en français)

Une HMI ou Human Machine Interface, permet à un opérateur de visualiser l’état d’un système et d’interagir avec celui-ci. Elle peut afficher mesures, alarmes, commandes ou consignes. Elle est utilisée dans l’industrie, les machines et certains systèmes techniques de bâtiment.

Pourquoi est-ce important ? L’interface homme-machine améliore la maîtrise opérationnelle des systèmes. Elle réduit les erreurs et accélère les interventions en donnant une vue claire des équipements.

HVAC :

(Chauffage, ventilation et climatisation en français)

HVAC ou Heating, Ventilation, and Air Conditioning, désigne les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation d’un bâtiment. Ils assurent le confort thermique, la qualité de l’air et certaines conditions d’exploitation. Ils représentent souvent une part importante de la consommation énergétique.

Pourquoi est-ce important ? L’optimisation des systèmes HVAC réduit les coûts d’énergie et améliore le confort des occupants. Elle joue un rôle majeur dans la performance énergétique des bâtiments.

HVDC :

(Courant continu haute tension en français)

Le courant continu haute tension est une technologie de transport ou de distribution d’électricité utilisant du courant continu à haute tension. Elle peut améliorer l’efficacité dans certains usages ou sur certaines distances. Elle est pertinente pour les infrastructures de forte puissance.

Pourquoi est-ce important ? Le HVDC peut réduire certaines pertes et soutenir des architectures électriques à forte densité. Il devient pertinent lorsque l’efficacité et la puissance disponible sont prioritaires.

Hyperscale :

(Très grande échelle / hyper-échelle en français)

Hyperscale décrit des infrastructures capables de supporter des volumes massifs de calcul, stockage et trafic. Ces infrastructures reposent sur standardisation, automatisation, grande capacité et efficacité opérationnelle. Elles sont typiques des grands environnements cloud et IA.

Pourquoi est-ce important ? L’hyperscale répond à la croissance rapide des usages numériques. Il exige des architectures électriques, thermiques et opérationnelles capables d’évoluer sans compromettre la disponibilité.

IoT :

(Internet des objets en français)

L’IoT ou Internet of Things, désigne les équipements connectés capables de collecter, transmettre ou exploiter des données. Ces objets peuvent mesurer une condition, surveiller un équipement, générer une alerte ou automatiser une action. Ils se connectent à des plateformes ou réseaux.

Pourquoi est-ce important ? L’IoT renforce la visibilité sur les équipements et facilite la maintenance préventive. Il soutient les bâtiments intelligents, l’industrie connectée et l’optimisation énergétique.

IRVE :

(Infrastructure de recharge pour véhicule électrique)

Une IRVE regroupe les équipements nécessaires à la recharge des véhicules électriques. Elle comprend les bornes, protections électriques, câblage, raccordement, supervision et gestion de puissance. Elle doit être dimensionnée selon les usages du site.

Pourquoi est-ce important ? L’électrification des mobilités modifie les besoins énergétiques des bâtiments et des infrastructures. Comprendre la notion d’IRVE facilite le dimensionnement et l’exploitation des installations de recharge.

Knowledge Center :

(Centre de connaissances en français)

Un centre de connaissances regroupe des ressources pédagogiques destinées à aider les utilisateurs à comprendre un sujet ou une solution. Il peut inclure guides, vidéos, livres blancs, webinaires, infographies ou outils. Il organise l’accès à l’information.

Pourquoi est-ce important ? Un centre de connaissances accélère l’accès aux informations utiles et réduit les frictions dans la recherche de contenu. Il soutient la montée en compétence des clients et partenaires.

Machine safety :

(Sécurité des machines en français)

La sécurité des machines regroupe les mesures, composants et méthodes destinés à protéger les opérateurs et les équipements. Elle inclut arrêt d’urgence, protections physiques, capteurs de sécurité, analyse des risques et conformité. Elle s’applique aux environnements industriels.

Pourquoi est-ce important ? La sécurité des machines réduit les accidents et sécurise la production. Elle protège les opérateurs tout en limitant les arrêts imprévus et les risques de non-conformité.

Medium voltage :

(Moyenne tension en français)

La moyenne tension sert à transporter ou distribuer l’énergie avant transformation vers la basse tension. Elle concerne les grands bâtiments, sites industriels, infrastructures critiques ou réseaux privés. Elle nécessite des équipements conçus pour des niveaux de puissance plus élevés.

Pourquoi est-ce important ? La moyenne tension permet d’alimenter des installations de forte puissance avec efficacité. Sa fiabilité conditionne la continuité de service des grands sites.

Microgrid :

(Microréseau en français)

Un microréseau est un système électrique local capable de produire, stocker et gérer l’énergie pour un site ou une zone limitée. Il peut fonctionner connecté au réseau principal ou de manière autonome. Il combine souvent production, stockage et contrôle intelligent.

Pourquoi est-ce important ? Le microréseau renforce la résilience énergétique et facilite l’intégration des renouvelables. Il sécurise les sites critiques et améliore la flexibilité de l’alimentation.

Net-zero :

(Zéro émission nette en français)

Le net-zero désigne un objectif de réduction forte des émissions de gaz à effet de serre avec équilibre des émissions résiduelles selon un cadre défini. Il doit préciser le périmètre, l’échéance et la méthode. Son usage nécessite des données et trajectoires crédibles.

Pourquoi est-ce important ? Un objectif net-zero structure les stratégies climatiques à long terme. Il oriente les décisions d’investissement, d’efficacité énergétique et de réduction des émissions.

PDU – Power Distribution Unit :

(Unité de distribution de l’alimentation en français)

Une PDU distribue l’énergie électrique vers plusieurs équipements, notamment dans une baie informatique ou un environnement technique. Elle peut être basique, mesurée, supervisée ou pilotable. Certaines permettent le suivi de consommation par baie ou par prise.

Pourquoi est-ce important ? La PDU organise la distribution de puissance dans les infrastructures IT. Elle améliore la visibilité sur les charges et contribue à la continuité de service.

PLC :

(Automate programmable industriel en français)

Un PLC est la désignation anglaise d’un automate programmable industriel. Il contrôle des machines ou procédés en traitant des signaux d’entrée et en commandant des sorties. Il fonctionne dans des environnements industriels où fiabilité et répétabilité sont essentielles.

Pourquoi est-ce important ? Le PLC est indispensable à l’automatisation des procédés. Il améliore la productivité, la qualité et la sécurité des opérations industrielles.

Power distribution :

(Distribution électrique en français)

La distribution électrique regroupe les équipements et fonctions qui acheminent l’énergie de la source vers les usages finaux. Elle inclut transformation, protection, répartition, mesure et commande. Elle s’applique aux bâtiments, industries, data centers et infrastructures.

Pourquoi est-ce important ? Une distribution électrique fiable protège les personnes, les équipements et les activités. Elle conditionne la continuité de service et l’efficacité énergétique du site.

Power management :

(Gestion de l’énergie en français)

La gestion de l’énergie consiste à mesurer, protéger, contrôler et optimiser l’énergie utilisée par une installation. Elle combine équipements électriques, logiciels, données et services. Elle vise une alimentation plus sûre, plus fiable et plus efficace.

Pourquoi est-ce important ? La gestion de l’énergie réduit les coûts, limite les risques et soutient les objectifs de performance énergétique. Elle facilite la prise de décision sur les consommations et les capacités.

Rack :

(Baie informatique / baie serveur en français)

Un rack, ou baie informatique, accueille et organise des équipements IT ou réseau. Il facilite l’installation, le câblage, l’alimentation, le refroidissement et la maintenance. Il peut contenir serveurs, commutateurs, PDU et accessoires.

Pourquoi est-ce important ? Une baie bien organisée optimise l’espace, le refroidissement et l’accès maintenance. Elle limite les erreurs d’intervention et améliore la fiabilité des équipements informatiques

Smart building :

(Bâtiment intelligent en français)

Un bâtiment intelligent utilise des systèmes connectés et des données pour améliorer confort, sécurité, efficacité énergétique et exploitation. Il peut intégrer GTB, capteurs, supervision, contrôle d’accès, éclairage, énergie et services numériques. Il adapte son fonctionnement aux usages.

Pourquoi est-ce important ? Le bâtiment intelligent améliore l’expérience des occupants et réduit les consommations. Il facilite également l’exploitation et l’anticipation des besoins de maintenance.

Smart grid :

(Réseau intelligent en français)

Un réseau intelligent intègre des technologies numériques pour mesurer, analyser et piloter les flux d’énergie. Il améliore la communication entre producteurs, consommateurs, équipements et gestionnaires du réseau. Il rend l’électricité plus flexible et pilotable.

Pourquoi est-ce important ? Le réseau intelligent facilite l’intégration des énergies renouvelables et la gestion des pics. Il soutient la stabilité du réseau et accompagne les nouveaux usages électriques.

SSI :

(Système de sécurité incendie)

Un SSI regroupe les équipements qui assurent la détection, l’alerte et la mise en sécurité incendie d’un bâtiment. Il peut inclure détection, alarme, CMSI, DAS et dispositifs d’évacuation selon la catégorie du bâtiment. Il structure la réponse incendie.

Pourquoi est-ce important ? Le SSI protège les occupants en coordonnant la détection, l’alerte et les actions de mise en sécurité. Il est central dans la stratégie de sécurité incendie du bâtiment.

STS :

(Système de Transfert Statique)

Un STS transfère rapidement une charge entre deux sources électriques sans interruption perceptible pour certains équipements critiques. Il est utilisé dans les environnements exigeant une alimentation très disponible. Il complète les architectures avec sources redondantes.

Pourquoi est-ce important ? Le STS réduit le risque d’interruption pour les charges sensibles. Il est particulièrement utile dans les data centers, salles informatiques et procédés critiques.

Sustainability :

(Durabilité en français)

La durabilité désigne les enjeux environnementaux, sociaux et économiques liés aux activités, produits ou opérations. Dans une communication externe, elle doit rester précise, transparente et fondée sur des informations vérifiables. Elle ne doit pas être utilisée comme bénéfice général non qualifié.

Pourquoi est-ce important ? La durabilité guide les décisions vers des solutions plus responsables et plus performantes. Elle répond aux attentes clients, réglementaires et sociétales lorsque les bénéfices sont mesurables.

Switchgear :

(Appareillage électrique en français)

L’appareillage électrique regroupe les équipements qui commandent, protègent, isolent et distribuent l’énergie. Il peut inclure disjoncteurs, interrupteurs, cellules, tableaux, jeux de barres et systèmes associés. Il existe pour basse et moyenne tension.

Pourquoi est-ce important ? L’appareillage électrique protège les personnes et les installations. Il garantit une distribution d’énergie sûre, fiable et maintenable.

TGBT :

(Tableau général basse tension)

Un TGBT est le tableau principal qui distribue l’énergie basse tension dans un bâtiment ou une installation. Il reçoit l’alimentation principale et la répartit vers différents départs ou tableaux secondaires. Il intègre protections, mesures et parfois supervision.

Pourquoi est-ce important ? Le TGBT est le point central de la distribution basse tension. Sa conception influence la sécurité, la continuité d’alimentation, la maintenance et l’évolution du bâtiment.

UGA :

(Unité de gestion d’alarme)

Une UGA gère la diffusion de l’alarme d’évacuation dans le cadre d’un système de sécurité incendie. Elle commande les diffuseurs sonores ou visuels selon la configuration du site. Elle peut être intégrée ou associée à d’autres équipements du SSI.

Pourquoi est-ce important ? L’UGA permet de déclencher une alerte claire et coordonnée. Elle contribue directement à l’évacuation rapide et organisée des occupants.

UPS – Uninterruptible Power Supply:

(Onduleur / alimentation sans interruption en français)

Un UPS assure une alimentation temporaire lorsque le réseau électrique est absent ou perturbé. Il protège les équipements contre les coupures, microcoupures et variations de tension. Il permet la continuité de service ou l’arrêt sécurisé des systèmes.

Pourquoi est-ce important ? L’UPS évite les pertes de données, arrêts d’activité et interruptions de services critiques. Il est indispensable pour les environnements IT, sécurité, santé, industrie et data centers.

Webinar :

(Webinaire en français)

Un webinaire est un événement en ligne destiné à présenter un sujet, une solution ou une expertise. Il peut inclure présentation, démonstration, questions-réponses ou intervention d’experts. Il est utilisé pour former, informer ou générer des contacts.

Pourquoi est-ce important ? Le webinaire facilite la diffusion d’expertise auprès d’une audience large. Il soutient la formation continue, l’engagement client et la génération d’opportunités.

White paper :

(Livre blanc en français)

Un livre blanc est un document de référence qui analyse un sujet, une problématique ou une tendance de marché. Il présente des informations détaillées, des recommandations ou des bonnes pratiques. Il aide à approfondir un sujet technique ou stratégique.

Pourquoi est-ce important ? Les livres blancs accompagnent les décideurs et experts dans leur réflexion. Ils permettent de comparer les approches possibles et de préparer des choix techniques ou stratégiques.