Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

Modernizálja gyártósorát, hogy magasabb teljesítményt érhessen el vele.

A feltörekvő gazdaságok egyre növekvő árukereslete és a gyorsan változó fogyasztói preferenciák miatt szükség van innovatív megoldásokra a gyártósorok tervezésénél és megvalósításánál. A gyártósora gépeinek megbízhatóbbnak, rugalmasabbnak és energiatakarékosabbnak kell lennie, mint valaha.

A gyorsan mozgó, összetett gyártási folyamatok igényeinek előrejelzése

A növekedés és a csomagolt áruk iránti fogyasztói preferenciáik változása miatt rugalmas és intelligens innovációra van szükség a gyártósorépítésben is. A termelési környezet számos kihívást jelent az általános működés szempontjából: a mechanikai, hő-, kémiai, higiéniai és biztonsági követelmények adóztathatják az alkatrészeket, és hátrányosan érinthetik a feldolgozott termékeket. A hőmérséklet és a nyomás ellenőrzése alapvető fontosságú a termék integritása szempontjából.

Precizitás, teljesítmény és hatékonyság

A feldolgozás alapja: olyan gépek amelyek precíziós teljesítményt nyújtanak. Automatizálási megoldásunk egyetlen architektúrába integrálja az elektromos és hidraulikus berendezéseket, így egy zökkenőmentesen működő és rendkívül energiahatékony megoldást biztosít. Intelligens vezetékezési rendszerünk, a SmartWire-DT összekapcsolja az intelligens komponenseket, és átláthatóságot biztosít a folyamatadatok és az energiafogyasztás területén az energiahatékonyság, valamint a folyamatok és a gépek felhasználásának optimalizálása érdekében. A szünetmentes tápegységek (UPS) minimalizálják a termelés leállását és az adatvesztést, és védik az operációs rendszereket.
Logistik3637_3000_1336.jpg

A burgonyafeldolgozási folyamatok egyszerűsítése

Fedezze fel, hogyan teszi lehetővé az Eaton technológiája egy teljesen automatizált burgonyaválogató üzem tervezését és felépítését, a vezetékezési időt 80%-kal csökkentve, jelentős költségmegtakarítás és gyakorlatilag hibátlan működést elérve.

Kiemelt termékek és szolgáltatások

HMI/PLC
HMI/PLC
Biztonsági relé
Biztonsági relé
SmartWire-DT
SmartWire-DT
Frekvenciaváltók
Frekvenciaváltók
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
Motorvédő megszakító
Forgó kapcsolók és leválasztókapcsolók
Forgó kapcsolók és leválasztókapcsolók
Megszakító
Megszakító
Ipari hidraulika
Ipari hidraulika
  • Szerviz és támogatás

    Vegye fel a kapcsolatot szervizcsapatainkkal vagy partnereinkkel, hogy legyen hozzáférése különböző műszaki dokumentációkhoz, eszközökhöz és oktatásokhoz.
    MOEM szolgáltatások