Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

110012
NZMS3-4-VE400/250

NZMS3-4-VE400/250. Circuit-breaker, 4 p, 400A, selective

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
110012
EAN
4015081095780
Product Length/Depth
166 mm
Product Height
275 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
8.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMS3-4-VE400/250

Fő jellemzők

Amperage Rating
400 A
Features
Motor drive optional
Protection unit
Number of poles
Four-pole
Type
Circuit breaker

Konstrukció igazolás az IEC/EN 61439 szerint
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
Konstrukció igazolás az IEC/EN 61439 szerint

Equipment heat dissipation, current-dependent
72 W

Technical data - electrical

Amperage Rating
400 A
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
4400 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
800 A
Overload current setting (Ir) - max
400 A
Overload current setting (Ir) - min
200 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 525 V, 50/60 Hz
18 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Short delay current setting (Isd) - max
4000 A
Short delay current setting (Isd) - min
800 A
Voltage rating
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Mounting Method
Built-in device fixed built-in technique
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
Position of connection for main current circuit
Front side

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Termék hitelesítése

Adja meg 16-17 jegyű sorozatszámát.
A megadott sorozatszám nem tartalmazhat speciális karaktereket. A megadott sorozatszám nem helyes, 16 vagy 17 számjegyből kell állnia. A megadott sorozatszám nem található. Próbálja újra. jelentse ezt a problémát további segítségért. A megadott sorozatszám nem egyezik a termékkel. Ellenőrizze a termék sorozatszámát, és próbálja meg újra. Kattintson ide hogy eljusson a megadott sorozatszámú termék oldalára Az Eaton számára a sorozatszám gyanúsnak tűnik, kérjük, próbálkozzon újra, vagy jelentse ezt a problémát további segítségért.
Gyártási szám
Visszaállítás Az Eaton számára a sorozatszám gyanúsnak tűnik, kérjük, próbálkozzon újra, vagy jelentse ezt a problémát további segítségért. A sorozatszám ismeretlen, ezért érvénytelen. Kérjük, használja ezt az űrlapot a következő célokra: jelentse ezt a problémát további segítségért.
Írja be a 6 számjegyű azonosítási kódot
A megadott termék gyanús! Próbálja újra. jelentse ezt a problémát további segítségért. A megadott hitelesítési kód nem egyezik a sorozatszámra vonatkozó adatainkkal. Próbálja újra. jelentse ezt a problémát további segítségért. Érvénytelen hitelesítési kód. A kódnak 6 karakter hosszúnak kell lennie. jelentse ezt a problémát további segítségért. Hitelesítési kód szükséges jelentse ezt a problémát további segítségért.
A hitelesítés előtt teljesítse a Captcha feladatot.
x
Incidens jelentése
Kérjük, adja meg a teljes nevét.
x
Köszönjük, problémája bekerült a rendszerbe, termékcsapatunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.