Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

167607
SPCT2-460

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge Protection Device. Surge arrester plug-in unit, 460VAC, 20 kA

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
Catalog Number
167607
EAN
4015081640980
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
54 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.049 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
SPCT2-460

Kiegészítő információk

Features
Category type 2
System configuration type
TN
Other

Fő jellemzők

Application
  • Open areas
  • Residential buildings
  • Utility buildings
Type
Surge arrester

Technical data - electrical

Continuous voltage at AC - max
460 V
Discharge surge current (8/20) - max
40 kA
Nominal discharge surge current (8/20)
20 kA
Nominal voltage at AC
460 V
Signalling at the device
Optic
Voltage protection level
2.2 KV

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Frame
1 modular spacing
Mounting method
On basic element
Number of conductors without earthing
0

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén