Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

278474
Modellkód: ZB65-XEZ

Eaton Moeller® series ZB Individual mounting base, for ZB65 overload relay

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series ZB Accessory Individual mounting base
Catalog Number
278474
EAN
4015082784744
Product Length/Depth
119 mm
Product Height
92 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.137 kg
Certifications
UL 508
CSA
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528
Model Code
ZB65-XEZ
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
1.5 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.5 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
75 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Elektromos jellemző

Voltage rating - max
600 V

Features & functions

Functions
For separate mounting

Általános információk

Accessory/spare part type
Base
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Degree of protection
IP00
Product category
Accessories
Used with
ZB65

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén