Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

FP1010V14-R070-R

FLAT-PAC IND, 70NH, 150A, 2 PADS, SMT, 070-R

General specifications

Product Name
Eaton FP1010V inductor
Catalog Number
FP1010V14-R070-R
UPC
051712807135
Product Length/Depth
9.6 mm
Product Height
10 mm
Product Width
6.4 mm
Product Weight
2.75 g
Compliances
RoHS Compliant

Termékjellemzők

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
68 A
ISAT
150 A
Package Quantity
300
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
0.158 mΩ

Termékjellemzők exportja

Információ kérés

Támogatás az Etontől

Technical support

Contact us