Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

HC1-R57-R

Eaton HC1 inductor, 0.572 uH, 37.83 A Irms, 33.4 A ISAT, 0.68 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 250 qty.

Általános jellemzők

Product Name
Eaton HC1 inductor
Catalog Number
HC1-R57-R
EAN
5027590211543
UPC
051712896726
Product Length/Depth
0.512 in
Product Height
0.394 in
Product Width
0.512 in
Product Weight
0.014 lb
Compliances
RoHS Compliant

Termékjellemzők

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
37.83 A
ISAT
33.4 A
Package Quantity
250
Material
Ferrite
Frequency rating
1 kHz to 1 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.68 mΩ
Series
HC1

Termékjellemzők exportja

Információ kérés

Támogatás az Etontől

Technical support

Contact us