Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Unit distribusi daya untuk peralatan TI

Eaton Rak PDU versi Switched

Model Eaton Rak PDU versi Switched memungkinkan pengelolaan non-intervensi (LOM) pada perangkat, termasuk perangkat switching yang ditenagai oleh beberapa ePDU. Model ini sudah dilengkapi dengan akurasi meter penagihan IEC Kelas 1 (1%), pengukur dengan fitur hot swap canggih, layar piksel LCD yang menampilkan Volt, Watt, Ampere, dan kWh, serta kemampuan daisy chaining dengan 8 ePDU untuk berbagi koneksi jaringan dan alamat IP yang sama.

Nyalakan/matikan soket

Memungkinkan kontrol dan reboot dari jarak jauh secara aman

Konektivitas jaringan & LCD

Eaton ePDU versi Switched menyediakan konektivitas jaringan dan LCD canggih untuk memudahkan konfigurasi. Eaton ePDU G3 memiliki komponen jaringan dengan fitur Hot Swap – lakukan pembaruan atau penggantian tanpa mengubah kondisi soket.

Pengukuran Arus

Pengukuran Input dan Fase, Pengukuran Arus pada Pemutus Arus Listrik
Spesifikasi
Tunjukkan perbedaan
Hanya tampilkan perbedaan
Sembunyikan yang kosong
Tautan Unduh
X
Download Close