UPS Eaton Model Power Xpert 9395P adalah UPS online tiga fase, dengan rating daya 250-1200 kVA. UPS ini tersedia dalam bentuk modular dan kompatibel dengan baterai UPS Lithium-ion, yang berukuran 40 persen lebih kecil tetapi berusia pakai dua kali lebih panjang daripada baterai VRLA, sehingga dapat menghemat biaya penggantian baterai sekaligus menghemat ruang kompartemen baterai. UPS ini dilengkapi faktor daya 1.0
Teknologi utama: Manajemen baterai ABM, Eaton Hot Sync®, Eaton Penghemat Energi (ESS)
Penggunaan: Cocok untuk multipenyewa dan lokasi bersama. Waktu operasional 24x7, cocok untuk pemakaian penting. UPS ini juga cocok untuk pusat data berskala sangat besar. Demi mewujudkan komputasi berkinerja tinggi melalui fleksibilitas
Sesuai dengan standar: CE, CB, RoHS
Brosur: Power Xpert 9395P UPS brochure
| Frame |
300 kVA |
| Rentang daya |
250 – 300 kVA |
| Tegangan |
380, 400, 415 V |
| Topologi |
online |
| Efisiensi |
hingga 96,3% (Online) |
| Jenis baterai |
VRLA, Lithium-ion, Superkapasitor |
| Frame |
600 kVA |
| Rentang daya |
250 – 600 kVA |
| Tegangan |
380, 400, 415 V |
| Topologi |
online |
| Efisiensi |
hingga 96,3% (Online) |
| Jenis baterai |
VRLA, Lithium-ion, Superkapasitor |
| Struktur |
modular, skalabel UPS |
| Jumlah modul daya |
1 – 2 |
| Frame |
900 kVA |
| Rentang daya |
250 – 900 kVA |
| Tegangan |
380, 400, 415 V |
| Topologi |
online |
| Efisiensi |
hingga 96,3% (Online) |
| Jenis baterai |
VRLA, Lithium-ion, Superkapasitor |
| Struktur |
modular, skalabel UPS |
| Jumlah modul daya |
1 – 3 |
| Frame |
1200 kVA |
| Rentang daya |
250 – 1200 kVA |
| Tegangan |
380, 400, 415 V |
| Topologi |
online |
| Efisiensi |
hingga 96,3% (Online) |
| Jenis baterai |
VRLA, Lithium-ion, Superkapasitor |
| Struktur |
modular, skalabel UPS |
| Jumlah modul daya |
1 – 4 |