KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Drive frekuensi variabel (VFD)

Variable frequency drive mikro versi M-Max

Dapatkan kepraktisan lebih.

Produk variable frequency drive versi M-Max adalah sistem ringkas dengan rentang daya yang luas. Dilengkapi dengan pelapis papan sirkuit konformal, karakteristik pemasangan unik, pemrograman sederhana, dan rating 50°C, M-Max akan sangat cocok untuk penggunaan permesinan dalam banyak industri, termasuk penanganan material, HVAC, pemompaan, dll.

Fitur utama variable frequency drive mikro versi M-Max

  • Diterima secara global
  • Lingkungan dengan suhu ruang 50°C
  • Pelapis konformal sebagai fitur standar
  • Modbus-RTU sebagai seri fieldbus standar
  • Tersedia kit NEMA 1
  • Pemasangan bersebelahan dan fleksibilitas orientasi untuk memaksimalkan ruang panel
  • Kipas pendingin dengan suhu yang dikendalikan untuk meningkatkan efisiensi dan memperpanjang masa pakai
  • Startup wizard dan perintah makro prasetel bawaan untuk menyederhanakan proses commissioning

Cari tahu fitur unik variable frequency drive mikro versi M-Max.

Drive berbasis mikroprosesor ini memiliki fitur standar yang dapat diprogram sedemikian rupa agar kinerja drive dapat memenuhi berbagai kebutuhan penggunaan.

Lini produk M-Max menggunakan mikroprosesor 32 bit dan transistor dwikutub gerbang-terisolasi (IGBT) yang menghasilkan pengoperasian motor yang senyap, efisiensi motor tingkat tinggi, serta performa mulus dalam kecepatan rendah.

Ringkas dan praktis, M-Max cocok untuk instalasi yang tidak merepotkan. 

Tonton video untuk mempelajari selengkapnya.

Pelajari teknik manajemen energi terbaru untuk penggunaan Anda

Unduh whitepaper guna mempelajari selengkapnya tentang opsi yang tersedia untuk mengelola konsumsi energi sistem.

Siap memesan?

Gunakan alat TEMUKAN DISTRIBUTOR kami untuk menemukan distributor terdekat.
Spesifikasi

Tunjukkan perbedaan
Hanya tampilkan perbedaan
Sembunyikan yang kosong
Tautan Unduh

Referensi: Variable frequency drive mikro versi M-Max

X
Download Close